L-alakú szögidom 2. rögzítési síkként.
- Cikkszám:
- DK 7507718
- Termékleírás
- L alakú szögidom 2. rögzítési síkként.
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal a szerszám nélküli gyors szereléshez
- Magasságegységek
- 18 U
- Megjegyzés
- A 2. rögzítő síkot mindig az alapház magasságában kell megrendelni
- A részleges kiépítés nem lehetséges
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,472 kg
- Bruttó tömeg
- 1,672 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177551534
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Flatbox 18U 2db/cs második sík
- Dokumentációk
- Info sheet