- Cikkszám:
- DK 7827554
- Termékleírás
- Oldalsó, 42 U hasznos beépítési felülettel rendelkező, 19"-os sík felépítéséhez, valamint további 12 U létrehozásához, amely oldalt építhető be függőlegesen. A kiegészítő oldalsó bővítmény 3 egymás fölé rendezett beépítési síkra oszlik egyenként 4 U fogadási felülettel. A beépítőkeret elölről és hátulról is beszerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Beépítési szögidom (horganyzott)
Oldalsó vaklap: festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- oldalsó 12U szerelőlemezzel együtt.
- Magasságegységek
- 54 U
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19"
- Additional vertical installation space U
- 12 U
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Használható
- Házípus: TS 8
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 készlet
- Nettó tömeg
- 8 kg
- Bruttó tömeg
- 9 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261