L-alakú profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is.
- Cikkszám:
- DK 7827061
- Kivitel
- L-szögidom
- Előnyei
- Az elülső oldalon feltüntetett U jelzések megkönnyítik a következetes felépítést a colos síkon
- Az L-formájú profilsínekre rögzíthetők a szerverrendszerek beépítőkészletei
- 19"-os részleges kiépítéshez alkalmas
- Műszaki adatok
- Integrált 482,6 mm-es (19"-os) furatok (EIA szabvány)
- Oldalsó kerek és négyszögletes furatok
- Krómozott a colos egységek vezető összeköttetéséhez
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 11 U
- Megjegyzés
- A csúszósíneket az adott 19"-os síktávolságnak megfelelően válassza ki.
- L-alakú profilsínekkel szerelt kombinációkhoz az L-alakú profilsínekhez való szerelőadaptert kell alkalmazni.
- Használható
- Házípus: TS
Magasság: 600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,304 kg
- Bruttó tömeg
- 1,503 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177234819
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK-TS L ALAKÚ PROFILSÍN, 11 U, 2 DB
- Dokumentációk
- Leírás