Profilsínek, 482,6 mm (19") TS-hez Cikkszám: DK 7827.081 L-alakú profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is. Alternatívaként ajánlható termék: Termék konfigurálása Az oldal megtekintése PDF-ként Csúsztatósínek nagy terhekhez TS hálózati szekrényekhez két rögzítési síkkal Termékek megjelenítése Cikkszám: DK 7827.081 Kivitel L-szögidom Előnyei Az elülső oldalon feltüntetett U jelzések megkönnyítik a következetes felépítést a colos síkon Az L-formájú profilsínekre rögzíthetők a szerverrendszerek beépítőkészletei 19"-os részleges kiépítéshez alkalmas Műszaki adatok Integrált 482,6 mm-es (19"-os) furatok (EIA szabvány) Oldalsó kerek és négyszögletes furatok Krómozott a colos egységek vezető összeköttetéséhez Anyag Acéllemez, 2 mm Egységcsomag Rögzítési segédanyagokkal együtt Magasságegységek 15 U Megjegyzés A csúszósíneket az adott 19"-os síktávolságnak megfelelően válassza ki. L-alakú profilsínekkel szerelt kombinációkhoz az L-alakú profilsínekhez való szerelőadaptert kell alkalmazni. Használható Házípus: TSMagasság: 800 mm Csomagolási egység 2 db Nettó tömeg 1,752 kg Bruttó tömeg 1,952 kg Vámtarifaszám 73269098 EAN 4028177234833 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 Termékleírás DK-TS PROFILSÍN, L SZÖGIDOM, 15U, 2DB/CS Dokumentációk Leírás DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL Adatlapok Technical Data sheet DE EN FI Technika részletesen CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH