Metrikus profilsínek TS 8-hoz

Cikkszám: DK 7794740

L-alakú profilsínek metrikus modulok és komponensek rögzítéséhez.

Cikkszám:
DK 7794740
Termékleírás
Az L alakú profilsínekre metrikus rekeszek és építőelemek szerelhetők. A beépítőkészlettől függően a rögzítési méret 465 mm és 515 mm lehet.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 59 SU
Megjegyzés a cikkszámhoz
Szállítási idő megegyezés szerint
Használható
Házípus: TS 8
Magasság: 1.600 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
19 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177350502
ECLASS 8.0
27189261
Adatlapok
Technika részletesen