- Cikkszám:
- DK 7831611
- Termékleírás
- Az L alakú profilsínekre metrikus rekeszek és építőelemek szerelhetők. A beépítőkészlettől függően a rögzítési méret 465 mm és 515 mm lehet.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 17 SU
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Használható
- Házípus: TS 8
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 46,566 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177263369
- ECLASS 8.0
- 27189261