Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2015. jan. 31.
482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret TS, CS alapkivitelű és moduláris házakhoz
Cikkszám: DK 7856710
Az első és hátsó 482,6 mm-es (19˝) sík kiépítéséhez, a hegesztett 482,6 mm-es (19˝) szerelőkeret mélységben tetszőlegesen változtatva rögzíthető.
- Cikkszám:
- DK 7856710
- Termékleírás
- A hegesztett 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret mélységben tetszőlegesen változtatva rögzíthető, és az első és hátsó 482,6 mm-es (19"-os) sík kialakítására szolgál. A szerelőkeret oldalán és hátoldalán a TS szekrényprofil rendszerlyukasztásai találhatók, így rögzíthetők a TS rendszertartozékok, mint pl. kábeltartó sínek, kábelvezető kengyel stb.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 11 U
- Terhelhetőség:
- Statikus terhelés 10000 N-ig, egyenletes terheléseloszlásnál két 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkereten, teljes kiépítésben.
- Megjegyzés
- A 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret és szellőztetőburkolat kombinációja nem lehetséges. Az aktív szellőztetéshez a moduláris, szellőztető tetőelem ajánlott.
- Használható
- Házípus: TS 8
CS alapház
CS modulház
Szélesség: 600 mm
Magasság: 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,482 kg
- Bruttó tömeg
- 4,682 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177402348
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261