482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret TS, CS alapkivitelű és moduláris házakhoz

Cikkszám: DK 7856725

Az első és hátsó 482,6 mm-es (19˝) sík kiépítéséhez, a hegesztett 482,6 mm-es (19˝) szerelőkeret mélységben tetszőlegesen változtatva rögzíthető.

Cikkszám:
DK 7856725
Termékleírás
A hegesztett 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret mélységben tetszőlegesen változtatva rögzíthető, és az első és hátsó 482,6 mm-es (19"-os) sík kialakítására szolgál. A szerelőkeret oldalán és hátoldalán a TS szekrényprofil rendszerlyukasztásai találhatók, így rögzíthetők a TS rendszertartozékok, mint pl. kábeltartó sínek, kábelvezető kengyel stb.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek
24 U
Terhelhetőség:
Statikus terhelés 10000 N-ig, egyenletes terheléseloszlásnál két 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkereten, teljes kiépítésben.
Megjegyzés
A 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret és szellőztetőburkolat kombinációja nem lehetséges. Az aktív szellőztetéshez a moduláris, szellőztető tetőelem ajánlott.
Használható
Házípus: TS 8
CS alapház
CS modulház
Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
10,246 kg
Bruttó tömeg
10,785 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177402393
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
DK 19" SZERELŐKERET"
Adatlapok
Technical Data sheet