Profilsínek, 482,6 mm (19") TS, CS Toptec modellekhez

Cikkszám: DK 7827120

Lekerekített kivitelű profilsínek. Alternatív lehetőség az L szögidom profilsín.

Csúsztatósínek nagy terhekhez TS hálózati szekrényekhez két rögzítési síkkal

Cikkszám:
DK 7827120
Kivitel
Lesarkítva:
Előnyei
Az elülső oldalon feltüntetett U jelzések megkönnyítik a következetes felépítést a colos síkon
Műszaki adatok
Integrált 482,6 mm-es (19"-os) furatok (EIA szabvány)
Oldalsó kerek és négyszögletes furatok
Krómozott a colos egységek vezető összeköttetéséhez
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek
24 U
Megjegyzés
A profilsínekkel megoldhatók az alábbi rögzítési méretek is: 21", 23" és 24".
A csúszósíneket az adott 19"-os síktávolságnak megfelelően válassza ki.
L-alakú profilsínekkel szerelt kombinációkhoz az L-alakú profilsínekhez való szerelőadaptert kell alkalmazni.
Használható
Házípus: TS 8
CS Toptec
Magasság: 1.200 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
3,45 kg
Bruttó tömeg
3,64 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177234857
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
DK-TS PROFILSÍN,24 U, 2 DB/CS.
Adatlapok
Technical Data sheet
Technika részletesen