Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. okt. 31.
482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret TS-hez, TS IT-hoz
Cikkszám: DK 5501292
Az első és hátsó 482,6 mm-es (19˝) sík kiépítéséhez, a hegesztett 482,6 mm-es (19˝) szerelőkeret mélységben tetszőlegesen változtatva rögzíthető.
- Cikkszám:
- DK 5501292
- Termékleírás
- Hegesztett 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret egy colos szerelősík TS vázszerkezetbe történő szereléséhez. A profil a TS IT-hoz hasonlóan a teljes rendszerkompatibilitást biztosítja, illetve a szerszám nélküli szerelést. Mélységében állítható rögzítés a tető- és fenékkeret között. Az egyes unitok két irányban számozottak. Elülső szerelőkeret, előkészítve a kábelkezelés és a dinamikus rackfelügyelet (RFID) integrálásához, hátsó szerelőkeret a PDU áramsínek helytakarékos beépítéséhez, mindkét oldalon a zéró U területen.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Alapozott
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 47 U
- Beépítési helyzet
- elöl
- Terhelhetőség:
- Statikus terhelés 15000 N-ig, egyenletes terheléseloszlásnál két 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkereten, teljes kiépítésben.
- Megjegyzés
- A szekrénykeret vázának külső szerelősíkja a további kiépítéshez megmarad, légterelő lemezekkel a körbefutó leválasztás lehetséges
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 14,6 kg
- Bruttó tömeg
- 16,6 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177716513
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK Szerelőkeret, 482.6 mm (19"), WxH: 800x2200 mm, első, RAL 9005
- Dokumentációk
- Leírás