Elektronikai komponensek, rekeszrendszerek és egyéb 19"-os elemek rögzítéséhez. Részkiépítéshez az illesztőprofilok lerövidíthetők.
- Cikkszám:
- VX 8619300
- Termékleírás
- Elektronikai komponensek, rekeszrendszerek és egyéb 19"-os elemek rögzítéséhez. Részkiépítéshez az illesztőprofilok lerövidíthetők.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 33 U
- Beépítési méretek
- Komponensek bépítési szélessége: 19"
- Megjegyzés
- A 482,6 mm (19") méret a 600 mm széles szekrények vázára történő felszereléskor adódik
- A mélységében eltolt beépítés 600 mm széles szekrényekbe 18 x 64 mm-es rendszersínekkel lehetséges
- Elektronikaszekrénybe történő beszerelés esetén: beépítés a hátoldalra
- Használható
- VX elektronikai szekrények hátoldalához
- Használható
- Házípus: VX
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 1.600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,8 kg
- Bruttó tömeg
- 4,02 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177927056
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX 19"-os adapterprofil, 33U, min. 1600m