Profilsínek kiegészítő rögzítése VX IT-hoz az egyenlőtlen terhelés ellensúlyozására.
- Cikkszám:
- IT 5302124
- Termékleírás
- A profilsínek egyenlőtlen terheléselosztás miatti elcsavarodását megelőzi. Közvetlenül a profilsín és egy szerelőprofil között a VX vázkeret külső szerelősíkjára szerelendő.
- Előnyei
- 19"-os részleges kiépítésben egyedi rögzítésként is használható
- Alkalmazási területek
- A 482,6 mm-es (19"-os) standard profilsín külső szerelősíkra történő rögzítéséhez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,533 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177955523
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX IT Kiegészítő profilsínrögzítés standard 19"-hoz, B: 800 mm
- Dokumentációk
- Info sheet