Szerelő-szögidom VX IT 19"-os profilsínekhez, a collos profilsínek VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- VX 5302160
- Kivitel
- VX IT 19"-os profilsínekhez, dinamikus
- Termékleírás
- A 19"-os profilsínek VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő rögzítéséhez.
- Előnyei
- A profilsínek potenciálkiegyenlítése közvetlenül a rögzítésen keresztül történik
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,68 kg
- Bruttó tömeg
- 0,793 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177955578
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Szerelő-szögidom VX IT 19"-os profilsínekhez, dinamikus, a collos profilsínek VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő rögzítéséhez. A rögzítés 600 mm szélességű racknél közvetlenül a vázszerkezetre történik
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet