Szerelő-szögidom VX IT 19"-os profilsínekhez, a collos profilsínek VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- VX 5302169
- Kivitel
- VX IT 19"-os profilsínekhez, standard
- Előnyei
- A profilsínek potenciálkiegyenlítése közvetlenül a rögzítésen keresztül történik
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,194 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177955622
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Szerelő-szögidom VX IT 19"-os profilsínekhez, a standard, collos profilsínek VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő rögzítéséhez, 800 mm széles. A rögzítés 800 mm szélességű rack-nél felül és alul a kereszttartóra történik.
- Dokumentációk
- Info sheet