Az illesztőprofilok 1 U részegysége, egyedi rekeszrendszerek és más építőelemek beépítéséhez.
- Cikkszám:
- SZ 8613010
- Termékleírás
- Az illesztőprofil 1 U részegysége. Egyedi rekeszrendszerek és más építőelemek beépítéséhez.
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 1 U
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Megjegyzés
- A 482,6 mm (19") méret a 600 mm széles szekrények vázára történő felszereléskor adódik
- Adapterkészlet (DK 7246.100) 800 mm széles szekrényekhez
- Használható
- Házípus: TS
VX SE
Szélesség: = 600 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,204 kg
- Bruttó tömeg
- 0,25 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS adapterdarabok, 482.6 mm (19"), TS, SE-hez