A teljes szekrénymagasságban elhelyezett beépítmények, 482,6 mm (19") és a belső szekrénymagasság közötti kiegyenlítéshez.
- Cikkszám:
- TS 8613030
- Termékleírás
- Kiegyenlítés a teljes szekrénymagasságban elhelyezett 482,6 mm-es (19"-os) beépített elemek, és a belső szekrénymagasság között.
- Anyag
- Extrudált alumíniumprofil
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS
Magasság: = 1.800 mm
= 2.200 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,571 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177213142
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS 482,6 mm-es (19"-os) vízszintes takarólemezek adapterprofilokhoz, mag.: 1800/2200 mm