482,6 mm-es (19"-os) vízszintes takarólemezek adapterprofilokhoz

Cikkszám: TS 8613040

A teljes szekrénymagasságban elhelyezett beépítmények, 482,6 mm (19") és a belső szekrénymagasság közötti kiegyenlítéshez.

Cikkszám:
TS 8613040
Termékleírás
Kiegyenlítés a teljes szekrénymagasságban elhelyezett 482,6 mm-es (19"-os) beépített elemek, és a belső szekrénymagasság között.
Anyag
Extrudált alumíniumprofil
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: TS
Magasság: = 1.600 mm
= 2.000 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Bruttó tömeg
0,719 kg
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177213159
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
TS 482,6 mm-es (19"-os) vízszintes takarólemezek adapterprofilokhoz, mag.: 1600/2000 mm