Meggátolja a szögidomra szerelt profilsínek egyenlőtlen terheléselosztás miatti elcsavarodását, rögzítés közvetlenül a 482,6 mm-es (19") profilsínre és a mélységben szerelt rendszersínre.
- Cikkszám:
- DK 7284135
- Termékleírás
- A kiegészítő felerősítés meggátolja a szögidomra szerelt profilsínek egyenlőtlen terheléselosztás miatti elcsavarodását. Közvetlenül a 482,6 mm-es (19"-os) profilsínre és a mélységben szerelt rendszersínre (belső sík) kell szerelni.
- Alkalmazási területek
- Meglévő TS alkalmazások utólagos szereléséhez
- 800 mm széles TS hálózati szekrényekhez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: 800 mm - Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Szerelési utasítás
- A belső rögzítősíkhoz kiegészítőleg a 17 x 73 mm-es TS rendszersín szükséges
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,621 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- DK BEÉP.KÉSZLET DK-PS-HEZ, 19", 2DB/CS
- Dokumentációk
- Info sheet