Lehetővé teszi a 2 magassági egységes kiegészítő beépítési felület gyors és egyszerű beszerelését házon belül, a rögzítés a szekrénykereten vagy az oldalt a meglevő profilsíneken történik.
- Cikkszám:
- DK 7246420
- Termékleírás
- Lehetővé teszi a 2 magassági egységes kiegészítő beépítési felület gyors és egyszerű beszerelését a házon belül, a rögzítés a szekrénykereten vagy az oldalt a meglevő profilsíneken történik. A szögidom ovális lyukban történő, rugalmas rögzítése miatt a beépítési szögidomok közötti távolság szabadon megválasztható. Így más colos rögzítési méretek is alkalmazhatók. A második lyuksor további beépítési felületek optimális kialakítására szolgál.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 2 U
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,172 kg
- Bruttó tömeg
- 0,18 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- Rögzítőkészlet, 2U
- Dokumentációk
- Info sheet