Az illesztőprofil 1 U részegysége. Egyedi rekeszrendszerek és más 19"-os beépíthető elemek beépítéséhez.
- Cikkszám:
- VX 8619330
- Termékleírás
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 1 U
- Beépítési méretek
- Komponensek bépítési szélessége: 19"
- Megjegyzés
- A 482,6 mm (19") méret a 600 mm széles szekrények vázára történő felszereléskor adódik
- A mélységében eltolt beépítés 600 mm széles szekrényekbe 18 x 64 mm-es rendszersínekkel lehetséges
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,22 kg
- Bruttó tömeg
- 0,22 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX Adapterelem 19"-hoz, 1U, 4db/cs