L-alakú profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is.
- Cikkszám:
- VX 5302112
- Kivitel
- VX IT 19"-os profilsínekhez, standard
- Termékleírás
- A collos profilsínek rögzítéséhez.
- Előnyei
- Különösen nagy teherbírás 15˙000 N-ig
- Megnövelt stabilitás a javított terheléselosztásnak köszönhetően
- Szimmetrikus és aszimmetrikus kiépítés lehetséges
- Nagyobb hely a kábelvezetéshez vagy egy folyadékhűtő (LCU) beépítéséhez, egyoldalas vagy aszimmetrikus (oldalra eltolt) beépítés esetén
- Optimális a collos profilsínek beépítéséhez alternatív 21"-os, 23"-os és 24"-os komponensekkel történő kiépítéshez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Mélységi támaszok
Rögzítési segédanyagokkal együtt
4 db mélységi támasz (2 alul, 2 felül) - Szerelési utasítás
- Profilsínek >1000 mm mély és 600 vagy 800 mm széles szekrényekbe történő rögzítéséhez a VX IT tartósín szükséges
- Használható
- Házípus: VX IT, Standard
Szélesség: > 600 mm
Mélység: = 1.200 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 9,6 kg
- Bruttó tömeg
- 10,3 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 41 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177955509
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Mélységi támasz 482,6 mm-es (19"-os) profilsínekhez, collos profilsínek rögzítéséhez. Szekrényszélesség: > 600 mm, Szekrénymélység: = 1 200 mm, acéllemez, festett, RAL 9005
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet