Tartósín VX IT-hoz

Cikkszám: VX 5302170

Cikkszám:
VX 5302170
Termékleírás
Profilsínek >1000 mm mély és 800 mm széles szekrényekbe történő rögzítéséhez, mélységi támasz használata esetén. A tartósín a jobb terheléselosztást szolgálja a hálózati-/szerverszekrényekben.
Műszaki adatok
Oldalsó kerek és négyszögletes furatok
Anyag
Acéllemez
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás
A tartósínt középre, a mélységi támasz alá kell a vázszerkezetre csavarozni
Használható
Szélesség: = 800 mm
Mélység: > 1.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,83 kg
Bruttó tömeg
0,961 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
VX IT Tartósín
Dokumentációk
Info sheet