A collos, standard profilsínek 800 mm széles VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő, szélességben és mélységben variálható rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- VX_IT 5302167
- Kivitel
- VX IT 19"-os profilsínekhez, standard
- Termékleírás
- A standard 19"-os profilsínek 800 mm széles VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő, szélességben variálható rögzítéséhez.
- Előnyei
- Szimmetrikus és aszimmetrikus kiépítés lehetséges
- Nagyobb hely a kábelvezetéshez vagy egy folyadékhűtő (LCU) beépítéséhez, egyoldalas vagy aszimmetrikus (oldalra eltolt) beépítés esetén
- Optimális a collos profilsínek beépítéséhez alternatív 21"-os, 23"-os és 24"-os komponensekkel történő kiépítéshez
- A beépített rack-klíma energiahatékonyságának növeléséhez a collos szerelősíkot körülvevő terület légterelő lemezekkel lezárható, így a hűtést végző légáram célzottabban alkalmazható, és a kifújás csökkenthető
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Terhelhetőség:
- 4000 N
- Szerelési utasítás
- A rögzítés közvetlenül a szekrényvázra történik
- A profilsínek kereszttartóra történő rögzítéséhez a VX IT 19"-os profilsínhez való szerelő szögidom szükséges (cikksz.: 5302169).
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,6 kg
- Bruttó tömeg
- 3,82 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177955615
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Kereszttartó, VX IT standard profilsínhez, 482,6 mm (19"), 800 mm széles szekrényekbe történő, szélességben és mélységben variálható rögzítéshez