A collos, dinamikus profilsínek 800 mm széles VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe alulra történő, szélességben és mélységben variálható rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- VX_IT 5302168
- Kivitel
- VX IT 19"-os profilsínekhez, dinamikus
- Termékleírás
- A standard 19"-os profilsínek 800 mm széles VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő, szélességben variálható rögzítéséhez.
- Előnyei
- Szimmetrikus és aszimmetrikus kiépítés lehetséges
- Nagyobb hely a kábelvezetéshez vagy egy folyadékhűtő (LCU) beépítéséhez, egyoldalas vagy aszimmetrikus (oldalra eltolt) beépítés esetén
- Optimális a collos profilsínek beépítéséhez alternatív 21"-os, 23"-os és 24"-os komponensekkel történő kiépítéshez
- A beépített rack-klíma energiahatékonyságának növeléséhez a collos szerelősíkot körülvevő terület légterelő lemezekkel lezárható, így a hűtést végző légáram célzottabban alkalmazható, és a kifújás csökkenthető
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Terhelhetőség:
- Egy szerelősík maximális terhelhetősége ezen a kereszttartón 7 500 N szerelősíkonként, ill. 15 000 N szekrényenként.
- Szerelési utasítás
- A rögzítés közvetlenül a szekrényvázra történik. Alkalmazása csak a profilsínek alsó oldalán történik.
- A felső oldalon ki kell egészíteni a VX-IT profilsínhez való standard kereszttartókkal (5302167). A profilsínek kereszttartóra történő rögzítéséhez a VX IT 19"-os profilsínhez való szerelő szögidom szükséges (cikksz.: 5302169).
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 6,1 kg
- Bruttó tömeg
- 6,3 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177970847
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX IT kereszttartó, 19"-os dinamikus, a collos dinamikus profilsínek 800 mm széles VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe alulra történő, szélességben variálható rögzítéséhez.