Kétoldali rögzítéssel az első és hátsó 482,6 mm-es (19") illesztőprofilok, ill. a 482,6 mm-es (19") illesztődarabok között.
- Cikkszám:
- TS 8613160
- Termékleírás
- A 482,6 mm-es (19"-os) elülső és hátsó illesztőprofilok, ill. 482,6 mm-es (19"-os) illesztődarabok közé történő beépítéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS 8
Mélység: = 600 mm - Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 4,29 kg
- Bruttó tömeg
- 4,485 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS CSÚSZTATÓSÍN, 600MM, 10 DB/CS