Csúsztatósínek TS illesztőprofilhoz, egyoldalas rögzítés

Cikkszám: SZ 4530000

Egyoldali rögzítéssel az illesztőprofilokon, 482,6 mm (19").

Cikkszám:
SZ 4530000
Termékleírás
Szerelés 482,6 mm-es (19"-os) adapterprofilokra.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
185 mm
Beépítési méretek
Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19"
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
3,2 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177102385
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261