Egyoldali rögzítéssel az illesztőprofilokon, 482,6 mm (19").
- Cikkszám:
- SZ 4531000
- Termékleírás
- Szerelés 482,6 mm-es (19"-os) adapterprofilokra.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 270 mm
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 4,4 kg
- Bruttó tömeg
- 4,595 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- PS CSÚSZÓSÍN, 270 MM, 10 DB/CS.