- Cikkszám:
- EL 2250.000
- Termékleírás
- Nehéz fiókok beépítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Suitable for centre part depth
- = 316 mm
- Megjegyzés
- Csúsztatósín a legelső pozícióban lévő szerelési síkhoz.
- Eltolás esetén rövidebb kivitelt kell választani.
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 3,23 kg
- Bruttó tömeg
- 3,419 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177019683
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
EL Slide rail, For the installation of heavy slide-in equipment, To fit enclosure depth: 473 mm, To fit centre part depth: 316 mm, Stahlblech, verzinkt