- Cikkszám:
- TS 3659190
- Kivitel
- 559,0/-789,0 mm szinttávolsághoz
- Termékleírás
- Optimális hozzáférést biztosít a szerverhez beépített állapotban is. Max. 426 mm szélességű szerverekhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Teleszkópsínek beépítőkészlettel
Rögzítéshez szükséges tartozékok
- Kihúzható hossz
- 596,4 mm
- Használható
- Házípus: TS: 800 mm
Házípus: TS IT
- Terhelhetőség:
- 30 kg
- Megjegyzés
- Csak az L formájú profilsínekkel együtt
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,946 kg
- Bruttó tömeg
- 3,146 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177222915
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
TS Teleszkópos sín 800 mm mély szekrényhez