Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez.
- Cikkszám:
- DK 5501420
- Termékleírás
- Oldalsó rendszerfuratok a tartozékok szereléséhez és az oldalra kifúvó egységek szellőztetéséhez.
- Előnyei
- Egyszerűen beakasztható a 19"-os szerelőprofil rendszerfurataiba a szükséges 19"-os síktávolság beállítása után
- Alkalmazási területek
- Az elülső rögzítősíkra történő szereléshez
- Nehéz beépített egységek alátámasztásához
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Distance between mounting levels
- 445 mm
- Hossz
- 375 mm
- Beépítési lehetőségek
- 19"-os standard profilsínekhez
- Szerelési utasítás
- A VX IT-ban a 19"-os síktávolságot a beszerelés előtt megfelelően be kell állítani
- Terhelhetőség:
- 800 N, statikus
- Megjegyzés
- Hasznos alátámasztási felület oldalanként 35 mm
- Felfekvő felület
- Szélesség: 35 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
TS IT
TX CableNet - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,12 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177678972
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Csúsztató Sín 80kg M400
- Dokumentációk
- Leírás