Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez.
- Cikkszám:
- DK 5501460
- Előnyei
- Szerszám nélküli, időtakarékos, egy ember által elvégezhető szerelés a szekrény elülső oldala felől
- Az EIA rendszerlyukasztás mindhárom rögzítőlyuka rendelkezésre áll a beépített elemek rögzítéséhez.
- Lehetséges a TE 8000-ben közvetlen a 482,6 mm-es (19"-os) rendszerfuratokra való rögzítés
- Alkalmazási területek
- Az elülső rögzítősíkra történő szereléshez
- Nehéz beépített egységek alátámasztásához
- Egyedi 19"-os síktávolságokhoz igazítható
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- 482,6 mm-es (19"-os) L profilsínek elöl és hátul
- 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret elöl és hátul
- 19"-os standard profilsínekhez
- Terhelhetőség:
- 800 N
- Megjegyzés
- Hasznos alátámasztási felület oldalanként 25 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
TE
TX CableNet - Síkok közötti távolság
- 400 ‐ 600 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,164 kg
- Bruttó tömeg
- 2,34 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177679016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Csúsztató Sín 80kg M400-600
- Dokumentációk
- Leírás