Beszerelés az elülső és hátsó 19"-os adapterprofil, illetve 19"-os adapterelem közé.
- Cikkszám:
- VX 8613181
- Termékleírás
- Beszerelés az elülső és hátsó 19"-os adapterprofil, illetve 19"-os adapterelem közé.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
Mélység: = 800 mm - Beépítési méretek
- Komponensek bépítési szélessége: 19"
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 7 kg
- Bruttó tömeg
- 8,82 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177939004
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX csúsztatósín illesztőprofilhoz, kétoldalas rögzítés