Szükséges a 19"-os profilsínek rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- DK 7696000
- Kivitel
- Beépítés (középen), colos
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
= 1.200 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,436 kg
- Bruttó tömeg
- 1,636 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- DK SZÖGIDOM, KÖZÉPSŐ BEÉPÍTÉS, 2 DB/CS