Szükséges a 19"-os profilsínek rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- DK 7698000
- Kivitel
- Beépítés (középen), colos/metrikus
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,474 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177133549
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- DK BEÉPÍTŐKÉSZLET, 800mm