TS beépítő készlet, nehéz teherheléshez, szélességben/mélységben állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkerethez TS, CS alapkivitelű és moduláris házba Egy 600 mm széles, 482,6 mm-es (19") szerelőkeret mélységében és széltében változó beszerelését teszi lehetővé 800 mm széles szekrényekbe.