TS beépítő készlet, nehéz teherheléshez, szélességben/mélységben állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkerethez TS, CS alapkivitelű és moduláris házba

Cikkszám: DK 7827.590

Egy 600 mm széles, 482,6 mm-es (19") szerelőkeret mélységében és széltében változó beszerelését teszi lehetővé 800 mm széles szekrényekbe.

Cikkszám:
DK 7827.590
Termékleírás
Beépítés 800 mm-es szekrényszélességbe: A beépítő készlet egy 600 mm széles, 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret mélységében és széltében változó beszerelését teszi lehetővé 800 mm széles szekrényekbe.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési méretek
Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19"
Terhelhetőség:
750/1500 kg statikus teher síkonként/szekrényenként
Csomagolási egység
1 készlet
Nettó tömeg
10,024 kg
Bruttó tömeg
10,552 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177616028
ECLASS 8.0
27189234