TS beépítési szögidom L-alakú profilsínekhez TS-ben, 482,6 mm (19")

Cikkszám: DK 7827490

A kábelvezetés optimális oldalsó szabad területének biztosítása érdekében, a rögzítő lyukak segítségével mélységben állítható rögzítés lehetséges.

Cikkszám:
DK 7827490
Kivitel
Beépítési pozíció: oldalt
Termékleírás
A beépítési szögidomot a szekrény szélességében a szekrénykeretre kell felcsavarozni. A profilsínt a szögidomhoz kell erősíteni lent és fent. A szekrény részleges kiépítésénél a beépítési szögidomokat a 17 x 73 mm-es TS rendszersínre, a szekrénykeret külső szerelési síkjára lehet erősíteni.
Előnyei
A szögidomok optimális szabad területet biztosítanak oldalt a kábelvezetéshez
Mélységében állítható rögzítés a hosszúkás rögzítő lyukakkal lehetséges
19"-os részleges kiépítéshez alkalmas
Alkalmazási területek
Meglévő TS alkalmazások utólagos szereléséhez
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: TS
Szélesség: 800 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
3,94 kg
Bruttó tömeg
4,139 kg
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177517769
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
DK BEÉPÍTŐ KÉSZLET, OLDALSÓ, 800 MM
Dokumentációk
Info sheet