- Cikkszám:
- DK 7827550
- Termékleírás
- Univerzális mélységi rudak, amelyekhez L alakú és lekerekített profilsínek egyaránt rögzíthetők mélységében és széltében változóan. Beépítő készlet minden szélességhez: 19"/21"/23"/24" méretű colos rögzítés, 18/20 SU méretű metrikus rögzítés
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS 8
Mélység: 800 mm
- Terhelhetőség:
- 200 kg statikus terhelés síkonként
- Csomagolási egység
- 1 készlet
- Nettó tömeg
- 2,025 kg
- Bruttó tömeg
- 2,125 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177616035
- ECLASS 8.0
- 27189234