4 db mélységi támaszból áll a profilsínek felfogatásához
- Cikkszám:
- DK 7827800
- Termékleírás
- Beépítés 800 mm-es szekrényszélességbe: A beépítőkészlet 4 db mélységi támaszból áll a profilsínek felfogatásához. Egy csomagolási egység elegendő egy vagy két colos rögzítősík felépítéséhez. A különösen nehéz beépített egységekhez ajánlott kiegészítésként egy középső mélységi támasz beépítése. Az elülső oldali kivágás megkönnyíti a kábelvezetést a komplett kiépítés során.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: 800 mm
Mélység: 800 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 5,276 kg
- Bruttó tömeg
- 5,554 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177235021
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK-TS BEÉPÍTŐKÉSZLET, 800x800, 4 DB/CS