Mélységi támasz mint építőelem colos profilsínekhez, beépítési méret 23" és 24"
Cikkszám: DK 7827023
Colos profilsínekhez, 800 mm széles szekrényekben történő használatával 23" és 24" rögzítési távolságok érhetők el, választható módon könyökös vagy L-alakú, colos profilsínek használhatók.
- Cikkszám:
- DK 7827023
- Kivitel
- Beépítési méret 23"
- Termékleírás
- Beépítés 800 mm-es szekrényszélességbe: A mélységi támasz 800 mm széles szekrényekben történő használatával a 23" és 24" rögzítési távolságok érhetők el. Lekerekített vagy L alakú, colos profilsínek használhatók, tetszés szerint.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: 800 mm
Mélység: 1.000 mm - Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,72 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177250345
- ECLASS 8.0
- 27189261