Mélységi támasz mint építőelem colos profilsínekhez, beépítési méret 23" és 24"

Cikkszám: DK 7827024

Colos profilsínekhez, 800 mm széles szekrényekben történő használatával 23" és 24" rögzítési távolságok érhetők el, választható módon könyökös vagy L-alakú, colos profilsínek használhatók.

Cikkszám:
DK 7827024
Kivitel
Beépítési méret 24"
Termékleírás
Beépítés 800 mm-es szekrényszélességbe: A mélységi támasz 800 mm széles szekrényekben történő használatával a 23" és 24" rögzítési távolságok érhetők el. Lekerekített vagy L alakú, colos profilsínek használhatók, tetszés szerint.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Szélesség: 800 mm
Mélység: 1.000 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz
Szállítási idő megegyezés szerint
Csomagolási egység
4 db
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177243705
ECLASS 8.0
27189261