Optimális hozzáférést biztosít a szerverhez beépített állapotban is. Max. 430 mm szélességű szerverekhez.
- Cikkszám:
- IT 3659191
- Kivitel
- 573,65 - 701,65 mm szinttávolsághoz
- Termékleírás
- Optimális hozzáférést biztosít a szerverhez beépített állapotban is. Max. 430 mm szélességű szerverekhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Terhelhetőség:
- 30 kg
- Megjegyzés
- Csak az L formájú profilsínekkel együtt
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
VX
VX IT
Mélység: = 800 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,82 kg
- Bruttó tömeg
- 3,08 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177964938
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Szerver teleszkópsínek TS, TS IT, VX, VX IT típushoz, 800 mm mélységhez, kihúzás: 573 mm, max. 430 mm széles szerverekhez
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás