- Cikkszám:
- SK 3311494
- Termékleírás
- A klímarendszer energiahatékonyságának célzott növeléséhez egy VX IT szekrényen belül.
- Műszaki adatok
- Légtömör elválasztófal az LCU DX és a 19"-os sík között
- VX IT standard és dynamic hálózati/szerverszekrényekbe történő beépítéshez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,7 kg
- Bruttó tömeg
- 2,9 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177709324
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
- Légvezető lemezek LCU DX-hez a VX IT-ban
- Dokumentációk
- Leírás