Egyes 482,6 mm-es (19") komponensek rögzítéséhez, ill. kiegészítő beépítési lehetőségként a szekrény hátsó részében.
- Cikkszám:
- DK 7246100
- Kivitel
- Beépítési pozíció:közép
- Termékleírás
- Egyes 482,6 mm-es (19"-os) komponensek rögzítéséhez, ill. kiegészítő beépítési lehetőségként a szekrény hátsó részében. Az illesztő-szögidom rögzítő síkja 25 mm lépésekben illetve 100 mm mélységig állítható, így patch-panelek vagy csatolódobozok alkalmazásakor is elegendő hely marad a rendezésre. A rögzítés a keretprofil belső szerelési síkján vagy egy megfelelő sínen történik szekrénymélységben.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Magasságegységek
- 3 U
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,14 kg
- Bruttó tömeg
- 1,304 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- ADAPTERKÉSZLET 3U, KÖZÉPSŐ
- Dokumentációk
- Info sheet