Olyan 482,6 mm-es (19") rögzítésű, beépített elemek mélységben hátrébb történő elhelyezésére szolgál a házon belül, amelyek elülső, 19"-os beépítésűek, pl. a szerver- vagy elektronikaszekrényekben.
- Cikkszám:
- DK 7246400
- Termékleírás
- Az adapter olyan 482,6 mm-es (19"-os) rögzítésű, beépített elemek mélységben hátrébb történő elhelyezésére szolgál a házon belül, amelyek elülső, 19"-os beépítésűek, ilyenek pl. a szerver- vagy elektronikaszekrények. Így elegendő hely nyerhető a beépített egységek előtt patch-panelek vagy kapcsolók integrálásához, ugyanakkor kihasználjuk a ház maximális mélységét.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 3 U
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,34 kg
- Bruttó tömeg
- 0,37 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177389830
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- DK ADAPTER,19" /19",3U,100 MM-ES SÍKH
- Dokumentációk
- Info sheet