Colos modulok metrikus profilsínekre (535 mm) rögzítéséhez, ill. heterogén rendszerek felépítéséhez.
- Cikkszám:
- DK 7246010
- Termékleírás
- Ezzel az adapterrel colos építőelemek erősíthetők fel metrikus profilsínekre (535 mm), ill. heterogén rendszerek építhetők fel.
- Anyag
- Extrudált alumíniumprofil
- Méret
- Magasság: 2 SU
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,02 kg
- Bruttó tömeg
- 0,02 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177401884
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- DK ADAPTER METRIKUS/COLOS,2SU,1U,2DB/CS