482,6 mm-es (19") profilsíneken történő homlokoldali rögzítéshez. Burkolattal és teleszkópsínekkel, rendelési listák, üzemeltetési kézikönyvek és egyéb kisebb anyagok raktározására.
- Cikkszám:
- DK 7282035
- Termékleírás
- Profilsíneken történő elülső oldali rögzítéséhez, 482,6 mm (19"). Takarással és teleszkópsínekkel, rendelési listák, üzemeltetési kézikönyvek és egyéb kisebb anyagok raktározására. A kisméretű 2 U változat alkalmas lengőkeretbe történő szerelésre.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kompletten szerelt
12321 biztonsági zár - Belső mélység
- 419 mm
- Belső szélesség
- 411 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,435 kg
- Bruttó tömeg
- 6,82 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 25,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177165953
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK 19"-OS FIÓK, 2U, RAL7035