Kisebb szerelőegységek, pl. potenciál-gyűjtősínek, elosztódobozok, kis elektromos komponensek, stb. gyors integrálásához a 19"-os síkon belül.
- Cikkszám:
- DK 7151300
- Termékleírás
- Kisebb szerelőegységek gyors integrálásához a 19"-os síkon belül, pl. potenciál-gyűjtősínek, elosztó dobozok, kis elektromos komponensek, stb. A komponensek egyszerű becsavarozása az integrált 25 mm-es rendszerfuratokon.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Width mounting surface
- 450 mm
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 430 mm
- Magasságegységek
- 2 U
- Komponensek bépítési magassága
- 2 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,619 kg
- Bruttó tömeg
- 0,62 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177625471
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK 19" Szerelőpanel, 2U