A forgatható tartólap a még rugalmasabb belső kiépítés érdekében, kábelvezetéshez, kis készülékek, dugaljsávok stb. rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- DK 7501100
- Termékleírás
- A dönthető tartólap még több rugalmasságot biztosít a belső kiépítésben a kábelvezetéshez, kis készülékek, dugaljsávok stb. rögzítéséhez. Mélységben állítható a 25 mm-es raszterközzel.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 350 mm
Magasság: 485 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,3 kg
- Bruttó tömeg
- 2,85 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177625433
- ECLASS 8.0
- 27189234