Elektronika-fiókok, 482,6 mm-es (19") elemek és vaklapok részére.
- Cikkszám:
- DK 7094100
- Kivitel
- Kereszthornyos csavar
- Termékleírás
- Elektronika-fiókok, 482,6 mm-es (19"-os) elemek és vaklapok részére.
- Egységcsomag
- Műanyag alátéttel
- Szerelési utasítás
- Max. meghúzási nyomaték 3 Nm
- Méret
- Menet: M6
Menethossz: 16 mm - Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,25 kg
- Bruttó tömeg
- 0,28 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177663015
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Termékleírás
- KERESZTHORNYOS CSAVAR, M6x16mm, 50 DB/CS